
PDLB2500
Pannellatura esterna
PORTA CIECA CON MANIGLIA IP40 H=2000MM L=1000MM
Codice: 1STQ007374A0000
Codice Metel: PDLB2500
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1998x1019x15
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Doppie porte IP40 per strutture L=1250mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP41
Lamiera di acciaio decapata
38 kg
