
PCBS1012
Segregazioni
CELLA CIECA H=100 MM W=1250 MM
Codice: 1STQ004228B0000
Codice Metel: PCBS1012
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
100x1250x100
blind cell H=100mm W=1250mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera d'acciaio decapata
3,395 kg
