
PBRP3040
Kit interni
PANNELLO CIECO RIDOTTO H=300MM L=400MM
Codice: 1STQ009290A0000
Codice Metel: PBRP3040
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
385x290x15
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio" L=400mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
1,48 kg