
PRBE1243
Kit
KIT E1.2 3/4P ESTRAIBILE - RIDOTTO INSTALLAZIONE VERTICALE L=400MM
Codice: 1STQ009285A0000
Codice Metel: PRBE1243
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
590x385x55
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio" L=400mm
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
34
5,81 kg





