Caratteristiche principali:
• Conformità alla Norma IEC61439-1-2, Ue fino a 415 V, Ui fino a 1000V;
• Grado di protezione IP30, 31, 40, 41, 65;
• Soluzione con qualifica antisismica fino a 0,69 G (versione standard) e fino a 0,1 G (con kit antisismico);
• Disponibilità di tenuta all'arco interno secondo la Norma IEC TR 61641.
Le serie L ed M sono affiancate da System pro E® energy Combi, un unico sistema di kit ed accessori interni, comune alle due gamme, che raggruppa componenti che consentono la costruzione ed il cablaggio delle configurazioni interne come i kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature, i sistemi di distribuzione, pannelli di copertura frontali e vari accessori di assemblaggio.