
PKOV1680
Kit
KIT PER OT 160A/200A/250A VERTICALE LEVA DECENTRATA H=350MM L=800MM
Codice: 1STQ007440A0000
Codice Metel: PKOV1680
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
350x800x800
Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per OT - OTEV (160A)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Lamiera di acciaio decapata
8,24 kg





