
ZX522
Accessori
Busbar holder, 25 mm x 100 mm x 430 mm
Codice: 2CPX067909R9999
Codice Metel: ZX522
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
25x100x430
1450 A
for a rated current of 1450 A, Busbar holder, 3-pole, Busbar center distance: 100 mm, packaging unit 1 piece
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Plastica
3
0,32 kg