La gamma è sviluppata con strutture ed estensioni in kit (serie L IP43) e strutture monoblocco (serie M IP55), entrambe installabili sia a parete che a pavimento. L’ampia gamma di configurazioni e soluzioni disponibili rendono estremamente facile la scelta del quadro, garantendo la massima flessibilità verso chi progetta, chi costruisce e chi installa quadri elettrici. I quadri sono in lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 con finitura bucciata e zoccoli RAL 7012.
Le serie L ed M sono affiancate da System pro E® energy Combi, un unico sistema di kit ed accessori interni, comune alle due gamme, che raggruppa componenti che consentono la costruzione ed il cablaggio delle configurazioni interne come i kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature, i sistemi di distribuzione, pannelli di copertura frontali e vari accessori di assemblaggio.