ZA2
Accessori
Enclosure accessories, 55 mm x 1000 mm x 1400 mm
Codice: 2CPX038231R9999
Codice Metel: ZA2
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
55x1000x1400
Grigio chiaro
Blanking plates, without separation units, 1000 mm (to cut), color: light gray, RAL 7035, for closing free 45 mm device slots
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Plastica
0,146 kg