Enclosure accessories, 28 mm x 30 mm x 350 mm, Isolated (Class II), IP20
Codice: 2CPX010972R9999
Codice Metel: TZ650
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
28x30x350
The LED cabinet lamp is universally applicable through the large input voltage range. With the magnetic fixing it can be assembled toolless in front of the touch guard of TwinLine N cabinets. The lamp has push in connectors and is delivered with a preassembled wire. The motion detector and multifunction button provide a simple handling. Integrated optics ensure an optimal lighting of the cabinet.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
0,2 kg
24...240 V
24 V
Magnetico