ED43P10
Accessori
Interior fitting system, 38 mm x 18 mm x 115 mm
Codice: 2CPX062334R9999
Codice Metel: ED43P10
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
38x18x115
Console for the ED44 28.5 mm wire holder and ED45 55 mm cable holders, latched from the front in the top-hat rail.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Plastica
0,12 kg