Quadri Aria e Polysafe in poliestere/fibra di vetro sono disponibili fino a 16 diverse versioni.
I quadri sono costruiti in poliestere rinforzato con fibra di vetro stampato a caldo e colorati nella massa RAL 7035.
• Il quadro garantisce il doppio isolamento e un grado di protezione IP66 secondo le norme EN/IEC 60529.
• Grado di protezione IK08 contro gli urti meccanici secondo EN/IEC 62262 (IK07 per quadri con porta finestrata).
• Resiste ad una temperatura continua da -25 a +70° (temperatura di picco fino a 130°).
• Autoestinguente ed esente da gas alogeni.
• È resistente alla corrosione e non necessita di manutenzione.
• Tensione di isolamento Ui 1000Vca 1500Vcc.