M125340000
Accessori
MORSETTO 15H D.4.5MM E 6H D.5.6MM
Codice: M125340000
Codice Metel: M125340000
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
63 A
Terminals for consumer units - Terminal bars - 15 holes diam. 4.5 mm and 6 holes diam. 5.6 mm
Ottone
0,078 kg
21 mm
400 V
Accessori MISTRAL