La serie di centralini MISTRAL rappresenta una delle offerte più complete presenti sul mercato, per poter scegliere sempre la soluzione più adatta alle esigenze specifiche dei clienti con grado di protezione IP41 e 65. I centralini sono disponibili in varie dimensioni con tre opzioni di ingresso dei cavi e spazio fino a 72 moduli.
Ogni componente della serie MISTRAL è stato progettato per facilitare l’installazione, consentendo e la realizzazione di centralini di alta qualità.
Versioni disponibili
• Montaggio ad incasso per pareti in muratura
• Montaggio ad incasso per pareti in cartongesso
• Montaggio a parete
• Montaggio ad incasso e a parete
• IP41
• IP65