IS2-EV0800
Accessori rack
Ripiano fisso P=800 mm fissaggio anteriore e posteriore a passo 25 mm
Codice: EV0800
Codice Metel: IS2-EV0800
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Ripiani universali per montanti con profilo a doppio gomito
444x30x800
Lamiera di acciaio zincato
5,1 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione