IS2-EV0400
Accessori rack
RIPIANO FISSO P=400 MM FISSAGGIO ANTERIORE E POSTERIORE A PASSO 25 MM
Codice: EV0400
Codice Metel: IS2-EV0400
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Ripiani universali per montanti con profilo a doppio gomito
444x30x400
Lamiera di acciaio zincato
2,75 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione