Electrification businessCatalogo generale

IS2-ES1824MF4K

Armadi per celle

ARMADIO PER CELLE 1800X1200X400 VANO CAVI INTERNO L=400 MM (HXLXP)

Codice: ES1824MF4K
Codice Metel: IS2-ES1824MF4K

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • Quadri di automazione, Armadi IS2, Strutture montate - Armadi per configurazione a celle

  • 1210x1911,5x1240

  • Secondo IEC 60529 IP55

  • Lamiera di acciaio

  • 103,955 kg

  • Preassemblato

  • Custodie IS2 per l'automazione

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci