IS2-EG1991
Pannelli rack
PANNELLO IN ALLUMINIO PER TELAIO RACK 19'' 1HE H= 44,45 MM
Codice: EG1991
Codice Metel: IS2-EG1991
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Pannelli per telai Rack 19” in alluminio
45x44,45x485
Alluminio
Pannelli per telai rack 19" in alluminio
0,2 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione