IS2-EG1912
Pannelli rack
PANNELLO IN ALLUMINIO PER TELAIO RACK 19'' 12HE H= 533 MM
Codice: EG1912
Codice Metel: IS2-EG1912
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Pannelli per telai Rack 19” in alluminio
480x533x535
Alluminio
Pannelli per telai rack 19" in alluminio
2,45 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione