IS2-EG1019
Pannelli rack
Pannello Rack 19" cieco in acciaio verniciato RAL 7035 10HE
Codice: EG1019
Codice Metel: IS2-EG1019
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Pannelli ciechi ed aerati per telai Rack 19” in acciaio RAL 7035
443x15x482
Lamiera di acciaio zincato
Pannello cieco e aerato in lamiera d’acciaio
3,01 kg
Struttura rack da 19 pollici
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione