IS2-EE1040
Segregazioni
SEGREGAZIONE ORIZZONTALE STRUTTURA L=1000 MM 1000X400 MM (LXP)
Codice: EE1040
Codice Metel: IS2-EE1040
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Segregazioni orizzontali barre
320x1000x0,4
Lamiera di acciaio decapata
Separazione sbarre orizzontali - Struttura
7,37 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione