La serie SRX rappresenta una gamma completa di contenitori monoblocco per la realizzazione di quadri elettrici di piccola e media dimensione per automazione, comando e controllo.
Le casse SRX sono disponibili in due versioni con porta cieca o in vetro e si articolano in 19 diverse dimensioni con altezza da 300 mm a 1200 mm, larghezza da 200 mm a 800 mm e profondità da 150 mm a 300 mm.
Le casse sono installabili a parete tramite apposite staffe o a pavimento tramite una zoccolatura da 100 mm di altezza. Tutta la serie è conforme alle principali normative nazionali e internazionali vigenti e garantiscono un grado di protezione IP66 e NEMA 4X (Normativa UL). Il grado di robustezza è IK10 per la versione con porta cieca e IK09 per la versione con porta in vetro.