H+LINE ISOLTESTER
Codice: 2CSM244000R1501
Codice Metel: ISOLTESTER-DIG-RZ
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
90x90x105
I locali adibiti ad uso medico sono ambienti nei quali è indispensabile assicurare continuità di servizio anche in caso di primo guasto verso terra. La Normativa CEI 64-8/7-710 impone l’utilizzo di un monitor d’isolamento medicale per individuare e segnalare la presenza di un guasto
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
4,5 W
450 g
24...230 V CA