H+LINE TRASFORMATORI USO MEDICALE
Codice: 2CSM900000R1541
Codice Metel: AMM
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
0,1x100x100
I trasformatori di isolamento monofase per uso medicale assicurano la separazione galvanica tra la rete di distribuzione e il carico utente nel rispetto delle Norme IEC EN 61558-1 e IEC EN 61558-2-15 riguardanti l’alimentazione di potenza gruppo 2 ambienti medicali.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
0,3 kg
50 Hz 220...240 V
60 Hz 220...240 V