
TBW2000
Serie TBW - Per 600V in esercizio continuo
SHRINK-KON TBW 3:1Ø50,8 BARRA 1,2M NERO
Codice: 7TCA017400R0003
Codice Metel: TBW2000
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Sì
Nero
16
50.8
Barra
IP67
Non ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolata con adesivo termoplastico interno
Doppia, Alto
1
No
3:1
4.1
-55°C - +110°C