SHRINK-KON TBW 3:1Ø19,1 BARRA 1,22M NERO
Codice: 7TCA017410R0023
Codice Metel: TBW0750
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Sì
Nero
6.1
19.1
Barra
IP67
Non ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolata con adesivo termoplastico interno
Doppia, Alto
5
No
3:1
2.4
-55°C - +110°C