
TBM9000
Serie TBW - Per 600V in esercizio continuo
SHRINK-KON TBM 3:1Ø228,6 BARRA 1,22M NERO
Codice: 7TCA017410R0020
Codice Metel: TBM9000
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Sì
Nero
77
228.6
Barra
IP67
Non ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolata con adesivo termoplastico interno
Doppia, Medio
1
3:1
3
-55°C - +110°C