
TBM1100
Serie TBW - Per 600V in esercizio continuo
SHRINK-KON TBM 3:1Ø27,9 BARRA 1,22M NERO
Codice: 7TCA017410R0009
Codice Metel: TBM1100
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Sì
Nero
10.2
27.9
Barra
IP67
Non ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolata con adesivo termoplastico interno
Doppia, Medio
3
3:1
2
-55°C - +110°C