RHE_EM XT2-XT4 F/P EMERGENCY RETURNED PL UL - Maniglia RHE
Codice: 1SDA080263R1
Codice Metel: 1SDA080263R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4 UL/CSA
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
0,552 kg
RHE_EM XT2 XT4 F/P EMERGENZA RIENTRATA PL UL