1SDA080260R1
Maniglie rotanti
RHE XT2-XT4 F/P STANDARD RETURNED PL UL - Maniglia RHE
Codice: 1SDA080260R1
Codice Metel: 1SDA080260R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4 UL/CSA
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
0,556 kg
RHE XT2 XT4 F/P STANDARD RESO PL UL