Electrification businessCatalogo generale

1SDA080262R1

Maniglie rotanti

RHE XT2-XT4 W STANDARD RETURNED PL UL - Maniglia RHE

Codice: 1SDA080262R1
Codice Metel: 1SDA080262R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4 UL/CSA

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • UL489

  • 0,6 kg

  • RHE XT2 XT4 W STANDARD RESTITUITO PL UL

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci