YU-C XT6 W 110..127 VAC - 110..125 VDC
Codice: 1SDA104964R1
Codice Metel: 1SDA104964R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 110...127V AC-110...125V DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,118 kg
110...127 V CA
110...125 V CC