YU-C XT6 W 24...30 VAC/DC
Codice: 1SDA104962R1
Codice Metel: 1SDA104962R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,118 kg
24...30 V CA
24...30 V CC