YU-C XT5-XT6 F/P 220..240VAC-220..250VDC
Codice: 1SDA104958R1
Codice Metel: 1SDA104958R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...240V AC-220...250V DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,143 kg
220...240 V CA
220...250 V CC