YO-C XT5-XT6 F/P 380…440 VAC
Codice: 1SDA104935R1
Codice Metel: 1SDA104935R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SHUNT OPENING RELEASE WIRED FOR PERMANENT SERVICE 380...440V AC FOR FIXED-PLUG-IN XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,17 kg
380...525 V CA