RC SEL 200 HV 85...690VAC XT1 4P F
Codice: 1SDA067121R1
Codice Metel: 1SDA067121R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SGANCIATORE DIFFERENZIALE RIBASSATO RC SEL 200 PER MOD.200mm HV 85...690V CA PER INTER. FISSO TETRAPOLARE XT1
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
1,171 kg