RC SEL HV 85...690VAC XT1 4P F
Codice: 1SDA067125R1
Codice Metel: 1SDA067125R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC SEL HV 85...690V CA PER INTER.FISSO TETRAPOLARE XT1
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
1,255 kg