Sezionatori
Interruttori di manovra sezionatori Tmax XT da 160A a 1600A
Gli interruttori di manovra-sezionatori sono dispositivi derivati dagli interruttori corrispondenti , con i quali devono essere coordinati per la protezione, e presentano le stesse dimensioni generali, le stesse esecuzioni, e possono montare gli stessi accessori.
I sezionatori Tmax XT sono conformi alle categorie di utilizzo definite dalla norma IEC 60947-3.