RHE_SS XT1..XT4 SHAFT SUPPORT FOR NEMA
Codice: 1SDA115118R1
Codice Metel: 1SDA115118R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SHAFT SUPPORT FOR NEMA ROTARY HANDLE ADJUSTABLE XT1…XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
0,101 kg