RHE_H EM LH XT1...XT4 MAN.EME.XC.M.R.RIN
Codice: 1SDA066585R1
Codice Metel: 1SDA066585R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
MANIGLIA LUNGA DI EMERGENZA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE XT1...XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,4 kg