KIT FCCUAL3X380MM2/750KCMIL XT7/M F 4PCS
Codice: 1SDA113120R1
Codice Metel: 1SDA113120R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
FRONT TERMINALS FIXED FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 3x380mm2-750kcmil 4pcs FOR FIXE XT7-XT7M
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
4
0,132 kg