KIT FCCUAL4X240MM2/500KCMIL XT7/M F 3PCS
Codice: 1SDA104758R1
Codice Metel: 1SDA104758R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
FRONT TERMINALS FIXED FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4x240mm2 3pcs FOR FIXE XT7/XT7M
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
3
0,332 kg