EKIP COM MODBUS RS-485 XT5 INT W
Codice: 1SDA105188R1
Codice Metel: 1SDA105188R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS RS-485 FOR WITHDRAWABLE C. BREAKER XT5 INTERNALLY INSTALLED
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,2 kg