EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT
Codice: 1SDA105177R1
Codice Metel: 1SDA105177R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS TCP INTERNALLY INSTALLED FOR CIRCUIT BREAKER XT2-XT4
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,2 kg
-40 ... 125 °C