SLIM EKIP COM MODBUSRS-485 XT2-4 INT F/P
Codice: 1SDA105175R1
Codice Metel: 1SDA105175R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SLIM EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS RS-485 FOR FIXED/PLUG-IN CIRCUIT BREAKER XT2-XT4 INTERNALLY INSTALLED
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,2 kg
-40 ... 125 °C