RC SEL X XT5 4P
Codice: 1SDA105131R1
Codice Metel: 1SDA105131R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
RESIDUAL CURRENT RELEASE RC SEL FOR C.BREAK. FOUR-POLE XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
2,5 kg