RHL XT7 KEY LOCK RONIS EQ. FEL. C 1228
Codice: 1SDA105088R1
Codice Metel: 1SDA105088R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW C 1228 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. XT7
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,048 kg