RHL XT1..XT4 RONIS CHI.UG.TIPO B RHX/FLD
Codice: 1SDA066619R1
Codice Metel: 1SDA066619R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
BLOCCO RONIS A CHIAVI UGUALI TIPO B IN APERTO PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE E FRONTALE PER COMANDO A LEVA FRA PIU' INTERRUTTORI XT1..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,1 kg