RHL XT5-XT6K.LO.RONIS EQ.FEL.D1228RHXFLD
Codice: 1SDA105085R1
Codice Metel: 1SDA105085R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW D 1228 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL XT5- XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,048 kg