RHL XT5-XT6 K.L.RONIS SE.O/C1228 RHX/FLD
Codice: 1SDA105080R1
Codice Metel: 1SDA105080R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KEY LOCK RONIS SEVERAL IN OPEN/CLOSED FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,1 kg